Le fabricant d'éléments normalisés HASCO et l'éditeur de logiciels Missler vous offrent ensemble des solutions performantes pour la construction d'outils et de moules. Développement et construction de moules sont désormais drastiquement simplifié et les projeteurs bénéficient ainsi de nombreuses fonctionnalités nouvelles.
Le module d'éléments normalisés HASCO est intégré dans le logiciel TopSolid 7 et proposé gratuitement sous forme d'application CAO 3D. Le logiciel et le module simplifient grandement la création de constructions en 3D pour les moules à injection.
Avec le Service Pack 5 TopSolid V7.9, une mise à jour complète de la bibliothèque HASCO consacrée à la thermorégulation est disponible. De nombreux éléments normalisés supplémentaires y ont été intégrés. Les éléments de thermorégulation peuvent être aisément ajoutés à la construction à l'aide du TopSolid CoolingTool.
Le module d'éléments normalisés HASCO comprend des dimensions d'outils allant de 095 x 095 mm à 796 x 996 mm, avec les accessoires correspondants. En outre, des châssis d’outils paramétriques pour les constructions multiples sont également à la disposition des utilisateurs.
L'environnement de traitement supplémentaire pour les éléments normalisés accélère la création CAO ultérieure ; l'intégration des listes de pièces simplifie le calcul des outils et permet d'effectuer des commandes directes auprès de HASCO par le biais du système.
À propos de Missler Software:
Missler Software est le développeur et le fournisseur de la solution logicielle TopSolid CAD/CAM/ERP (CAO/FAO/ERP) pour la construction de machines et d'outils. La société investit continuellement dans la recherche et le développement de solutions de logiciels intégrées. Missler Software a été créée en 1984 et exporte plus de 60 % de ses solutions logicielles dans le monde à travers un réseau de 80 distributeurs.