VisiCAD | HASCO Portal
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
VISI HASCO AddOn - une interface avec système

Grâce aux nouveaux VISI HASCO AddOn de MECADAT AG, deux clics permettent d'importer rapidement et facilement les éléments normalisés HASCO d'une structure VISI dans le catalogue numérique de HASCO. Le catalogue numérique est un véritable programme servant à la commande, au calcul et aux informations.
Le module d'éléments normalisés HASCO comprend des dimensions d'outils allant de 095 x 095 mm à 796 x 996 mm, avec les accessoires correspondants. Il existe également des châssis d'outils définis par l'utilisateur et paramétriques. Un environnement de traitement supplémentaire pour les éléments normalisés accélère la création CAO ultérieure, une intégration des listes de pièces simplifie le calcul des outils et donc le processus direct de commande.
 
Le logiciel VISI est l'un des systèmes CAO/FAO les plus répandus dans la fabrication d'outils et de moules. Il se caractérise par des fonctions logicielles performantes. Les affichages et les coupes pour les plans détaillés se créent automatiquement. Des cotes associatives, des tolérances et des bibliothèques de symboles complètent la fonctionnalité. Les listes de pièces sont créées automatiquement. Les pièces HASCO consultées dans le catalogue contiennent toutes les informations requises.
Le module convivial VISI HASCO AddOn est disponible par téléchargement gratuitement. Conjointement avec le module des éléments normalisés HASCO, cet AddOn constitue une solution simple et rapide de construction et de calcul pour la fabrication d'outils et de moules.
Le fabricant d'éléments normalisés HASCO et MECADAT AG rendent possible une construction efficace d'outils d'injection avec système.
 
À propos de MECADAT AG - Distributeurs VISI :
MECADAT AG est le distributeur officiel du logiciel VISI CAD/CAM (CAO/FAO) pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Pologne. MECADAT développe depuis plus de 25 ans des solutions dans le domaine CAO/FAO pour la fabrication d'outils et de moules. Plus de 1 500 clients sont pris en charge par les deux sites en Allemagne en collaboration avec de nombreux partenaires distributeurs. Les spécialistes du service de chez MECADAT offrent aux utilisateurs VISI un support individuel et axé sur la pratique.