text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1790/d1xmax.H

Rundklinkenzug
t1 a4 a3 a2 max.a1 min.a1 b1 h1 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 max.H Produktnummer CAD-Daten
6,8 23 40 10 35 22 12,6 13 40 86 16 10,5 6,8 54 M22x1,25 28 28 30 Z1790/28x30
6,8 23 40 10 35 22 12,6 13 40 111 16 10,5 6,8 54 M22x1,25 28 28 55 Z1790/28x55
6,8 32 46 12 47,5 27 12,6 15 51 111 19 10,5 6,8 60 M26x1,5 33 34 41 Z1790/34x41
6,8 32 46 12 47,5 27 12,6 15 51 146 19 10,5 6,8 60 M26x1,5 33 34 76 Z1790/34x76
8,5 43 60 16 60 35 17 20 68 152 26 13,7 8,4 78 M34x1,5 42 45 58 Z1790/45x58
8,5 43 60 16 60 35 17 20 68 198 26 13,7 8,4 78 M34x1,5 42 45 104 Z1790/45x104
10,5 58 78 20 86 46 23 27 92 208 35 16,5 10,4 99 M44x1,75 54 60 80 Z1790/60x80
10,5 58 78 20 86 46 23 27 92 258 35 16,5 10,4 99 M44x1,75 54 60 130 Z1790/60x130
Zugehörige Produkte
Abhängig Abhängig: Z1791/d1xl1
Z1791/d1xl1
Zugstange

Alle Produkte aus der Kategorie - d1
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...