text.skipToContent text.skipToNavigation
max.F2 max.F1 sw1 h3 h2 h1 s2 s1 b2 b1 l1 d2 d1 Produktnummer CAD-Daten
700 1500 6 16 27 53 10 12 45 25 15 35 M10 Z725/10
1000 2000 8 19 32 63 12 15 55 30 20 43 M12 Z725/12
2100 4000 10 20 36 70 14 17 64 35 25 50 M16 Z725/16
3200 5000 12 24 41 81 16 20 73 40 30 54 M20 Z725/20
4500 6500 14 25 50 93 18 20 86 50 35 69 M24 Z725/24
5600 12000 17 29 60 114 25 28 110 60 45 90 M30 Z725/30
400 1000 6 16 27 53 10 12 45 25 15 35 M8 Z725/8
Alle Produkte aus der Kategorie - d1
Z725/d1
Z725/...