text.skipToContent text.skipToNavigation

P-Normalia

 

Płyty niewiercone programu P są obustronnie obrobione i stosowane do wyrobu form, narzędzi oraz maszyn. Płyty P idealnie nadają się do form z szerokim zakresem obróbki i skrawania oraz do  wykonywania wkładek, suwaków, elementów tnących i konstrukcji narzędzi. Program P jest ponadto uzupełniony o płaskowniki precyzyjne F.

Wraz z wynalezieniem normaliów i wprowadzeniem znormalizowanego systemu konstruowania, HASCO zdefiniowało międzynarodowe standardy i zasady budowy form. Konstruktorzy i narzędziowcy korzystają z kompleksowego programu gotowych do montażu, wysokiej jakości elementów systemowych oraz ze specjalistycznego doradztwa technicznego.Ułatwia to konstruowanie form, oszczędza czas w procesie projektowania i produkcji form wtryskowych oraz umożliwia osiąganie wysokiej efektywności.

Nasi konstruktorzy i inżynierowie przykładają wszelkich starań do ciągłego rozwoju innowacji oraz rozbudowy programu elementów znormalizowanych HASCO. Ponad 100 wynalazków i patentów stanowi o sile innowacyjności naszego przedsiębiorstwa. Dzięki operatywności i efektywności zapewniamy możliwość wzrostu wydajności i konkurencyjności Państwa firm. 

Zatem: Umożliwianie to trzon naszych kompetencji.

Państwa korzyści 

• Materiał pozbawiony naprężeń
• Gotowe do montażu komponenty systemowe
• Skrócony czas konstrukcji i budowy narzędzia
• Najwyższa jakość i elastyczność
• Poprawa efektywności 
• Najkrótsze czasy dostaw