text.skipToContent text.skipToNavigation

Najwyższa jakość w budowie form

Pojęcia takie jak dokładność i jakość są od zawsze ściśle związane z produktami HASCO, co wynika z zastosowania przez naszą firmę najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych i przyrządów kontrolno-pomiarowych. Nasz kompleksowy system zapewniania jakości gwarantuje niezawodną i permanentną realizację wysokich wymagań jakościowych HASCO, które są kształtowane przez naszych Klientów.

Wszelkie procesy robocze są dokumentowane w księdze zarządzania jakością i podlegają stałej optymalizacji. Dodatkowy wkład w zachowanie wysokiego poziomu naszej pracy wnoszą również regularne audyty wewnętrzne. Tylko dzięki bezkompromisowej i konsekwentnej jakości jesteśmy w stanie umożliwić Państwu prostą i efektywną konstrukcję formy. System zarządzania jakością w HASCO jest certyfikowany według DIN EN ISO 9001 natomiast system zarządzania energią HASCO według DIN EN ISO 50001.

  

Umożliwianie to trzon naszych kompetencji

HASCO skupia się na potrzebach Klientów. Dzięki rozbudowanemu programowi zaawansowanych technicznie produktów, nowoczesnym środkom produkcji i kontroli oraz zespołowi wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, zapewniamy Państwu możliwości i jasno zarysowaną przyszłość. Ponadto, oferujemy naszym klientóm efektywne i kompleksowe rozwiązania projektowe również w dziedzinach specjalnych.
Charakteryzuje nas zdolność do elastycznej reakcji na ciągłe zmiany na światowych rynkach. HASCO od pokoleń udowadniało, że dzięki wysokiej jakości produktom, rozwojowi technologii i globalnemu zarządzaniu projektami jest w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom. Zaawansowane kompetencje techniczne oraz umiejętność pracy w zespole zapewniają naszej firmie najwyższą jakość. Dzięki krótkim ścieżkom decyzyjnym możliwe jest natychmiastowe wdrażanie rozwiązań, koordynowanie prac zorientowane na osiągnięcie celu we współpracy z naszymi klientami i dostawcami. 
Elementy znormalizowane, systemy gorącokanałowe, obróbka specjalna i fachowe doradztwo techniczne: HASCO oferuje kompletny serwis bez żadnych kompromisów w centrum procesu produkcji.

Certyfikaty