text.skipToContent text.skipToNavigation

Z - Normalia 

 

Praktyczne akcesoria do form i narzędzi obok powlekanych DLC elementów prowadnic i wypychaczy zawierają równiez w swoim asortymencie takie elementy jak np. mechanizmy zapadkowe czy wypychacze dwustopniowe. Bogaty program elementów znormalizowanych do form dopełniają także takie nowości jak: mechanizmy zębate do form piętrowych, nowe elementy z dziedziny przekładni oraz nowości w zakresie regulacji temperatury jak np. Cool Cross i Push-Lok.  

Wraz z wynalezieniem normaliów i wprowadzeniem znormalizowanego systemu konstruowania, HASCO zdefiniowało międzynarodowe standardy i zasady budowy form. Konstruktorzy i narzędziowcy korzystają z kompleksowego programu gotowych do montażu, wysokiej jakości elementów systemowych oraz ze specjalistycznego doradztwa technicznego.Ułatwia to konstruowanie form, oszczędza czas w procesie projektowania i produkcji form wtryskowych oraz umożliwia osiąganie wysokiej efektywności.

Nasi konstruktorzy i inżynierowie przykładają wszelkich starań do ciągłego rozwoju innowacji oraz rozbudowy programu elementów znormalizowanych HASCO. Ponad 100 wynalazków i patentów stanowi o sile innowacyjności naszego przedsiębiorstwa. Dzięki operatywności i efektywności zapewniamy możliwość wzrostu wydajności i konkurencyjności Państwa firm. 

Zatem: Umożliwianie to trzon naszych kompetencji.

Państwa korzyści 

• Innowacje zorientowane na wymagania rynku
• Gotowe do montażu komponenty systemowe
• Skrócony czas konstrukcji i budowy narzędzia
• Najwyższa jakość i elastyczność
• Poprawa efektywności 
• Najkrótsze czasy dostawy