text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1790/d1xmax.H

Фиксатор цилиндрический
t1 a4 a3 a2 max.a1 min.a1 b1 h1 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 max.H Product number CAD data
6,8 23 40 10 35 22 12,6 13 40 86 16 10,5 6,8 54 M22x1,25 28 28 30 Z1790/28x30
6,8 23 40 10 35 22 12,6 13 40 111 16 10,5 6,8 54 M22x1,25 28 28 55 Z1790/28x55
6,8 32 46 12 47,5 27 12,6 15 51 111 19 10,5 6,8 60 M26x1,5 33 34 41 Z1790/34x41
6,8 32 46 12 47,5 27 12,6 15 51 146 19 10,5 6,8 60 M26x1,5 33 34 76 Z1790/34x76
8,5 43 60 16 60 35 17 20 68 152 26 13,7 8,4 78 M34x1,5 42 45 58 Z1790/45x58
8,5 43 60 16 60 35 17 20 68 198 26 13,7 8,4 78 M34x1,5 42 45 104 Z1790/45x104
10,5 58 78 20 86 46 23 27 92 208 35 16,5 10,4 99 M44x1,75 54 60 80 Z1790/60x80
10,5 58 78 20 86 46 23 27 92 258 35 16,5 10,4 99 M44x1,75 54 60 130 Z1790/60x130
All products in the category - d1
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...