H334051/d1xl1 | Fúvókák | Techni Shot | Forrócsatorna fúvókák | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H334051/d1xl1

Techni Shot, forrócsatornás fúvóka

H334051/d1xl1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

P l4 l2 d6 d4 d3 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
250 38 18 1 8 4,5 18 25 56 H334051/25x56
315 45 18 1 8 4,5 18 25 63 H334051/25x63
315 53 18 1 8 4,5 18 25 71 H334051/25x71
315 62 18 1 8 4,5 18 25 80 H334051/25x80
400 82 18 1 8 4,5 18 25 100 H334051/25x100
420 107 18 1 8 4,5 18 25 125 H334051/25x125

The Techni Shot nozzles are particularly suitable for demanding processing applications in the field of technical high performance polymers, and are preferably used in injection moulds in conjunction with hot runners H4000/..., H4010/.../S etc. 

The Techni Shot-series is perfectly suitable for processing highly reinforced flame and retardant technical polymers.

Special Features

  • Cavity centre-to-centre distance min. 18mm 
  • There is a choice of 6 nozzle sizes ranging from 20 to 60mm nozzle head diameters and melt channel diameters from 3,5 to 13mm 
  • The nozzles are available in lengths of 50 to 300mm 
  • All nozzles have a modular design, nozzle-tips, heaters and thermocouples can easily be replaced 
  • High resistance against abrasive wear 
  • Homogeneous temperature profile
  • High compressive strength, also at temperatures over 300°C 
  • A large range of different tipgeometries and materials allows an optimal stall point quality and an ideal heat conduction into the gate

Minden termék a kategóriából - Fúvókák
H3308/d1xl1
H3308/...
Előkamrabetét, G-kialakítás
H342051/d1xl1
H342051/...
Techni Shot, központi fúvóka
H34405/d1xl1
H34405/...
Techni Shot, központi fúvóka
H344012/d1xl1
H344012/...
Techni Shot, központi fúvóka
H33405/Typ/d1xl1
H33405/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H33406/d1xl1
H33406/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H33201/d1xl1
H33201/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H342011/d1xl1
H342011/...
Techni Shot, központi fúvóka
H332051/d1xl1
H332051/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H33205/Typ/d1xl1
H33205/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H334053/d1xl1
H334053/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H344053/d1xl1
H344053/...
Techni Shot, központi fúvóka
H342052/d1xl1
H342052/...
Techni Shot, központi fúvóka
H3307/d1xl1xd3
H3307/...
Előkamrabetét, standard
H334051/d1xl1
H334051/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H33201/Typ/d1xl1
H33201/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H344011/d1xl1
H344011/...
Techni Shot, központi fúvóka
H332011/d1xl1
H332011/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H334052/d1xl1
H334052/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H334013/d1xl1
H334013/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H34401/d1xl1
H34401/...
Techni Shot, központi fúvóka
H332052/d1xl1
H332052/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H344052/d1xl1
H344052/...
Techni Shot, központi fúvóka
H332012/d1xl1
H332012/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H344051/d1xl1
H344051/...
Techni Shot, központi fúvóka
H33205/d1xl1
H33205/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H334061/d1xl1
H334061/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H334011/d1xl1
H334011/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H334012/d1xl1
H334012/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H33401/d1xl1
H33401/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H34205/d1xl1
H34205/...
Techni Shot, központi fúvóka
H344013/d1xl1
H344013/...
Techni Shot, központi fúvóka
H34201/d1xl1
H34201/...
Techni Shot, központi fúvóka
H342012/d1xl1
H342012/...
Techni Shot, központi fúvóka
H33206/Typ/d1xl1
H33206/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H33405/d1xl1
H33405/...
Techni Shot, forrócsatornás fúvóka
H3309/d1xl1
H3309/...
Távtartóhüvely, H3307 és H3308-hoz