H1055/1/d1xl1xd2 | Forrócsatorna tartozékok | Forrócsatorna rendszer | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H1055/1/d1xl1xd2

Központi beömlő, köztes beömlő

H1055/1/d1xl1xd2

52 + 2 HRC
1.2343

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l4 l3 l2 d3 Typ d1 l1 d2 Termékszám CAD adatok
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 36 6 H1055/1/16x36x6
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 56 6 H1055/1/16x56x6