H1055/4/d1xl1xd2 | Forrócsatorna tartozékok | Forrócsatorna rendszer | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H1055/4/d1xl1xd2

Központi beömlő, köztes beömlő, szűrővel, merülő fúvókához

H1055/4/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d4 Typ d1 l1 d2 Termékszám CAD adatok
14 4 M30x1,5 85 8 H1055/4/30x85x8
20 4 M30x1,5 85 12 H1055/4/30x85x12
14 4 M30x1,5 112 8 H1055/4/30x112x8
20 4 M30x1,5 112 12 H1055/4/30x112x12