H1055/5/d1xl1xd2 | Forrócsatorna tartozékok | Forrócsatorna rendszer | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H1055/5/d1xl1xd2

Központi beömlő, köztes beömlő, kúpos furattal

H1055/5/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

w1 t1 d3 Typ d1 l1 d2 Termékszám CAD adatok
1,75 6,9 5 5 M24x1,5 56 8 H1055/5/24x56x8