H1057/d1xd2 | Forrócsatorna tartozékok | Forrócsatorna rendszer | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H1057/d1xd2

Tömítőtárcsa, furattal

H1057/d1xd2

sorjamentes
max. 280 °C
Műgyanta / üvegszál

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 d2 Termékszám CAD adatok
56 25 H1057/56x25
56 30 H1057/56x30
56 35 H1057/56x35