H1134/d1xl1xP | Forrócsatorna tartozékok | Forrócsatorna rendszer | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H1134/d1xl1xP

Palástfűtés, höérzékelövel

H1134/d1xl1xP

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l2 h1 d2 d1 l1 P Termékszám CAD adatok
12,5 26 32 25 30 100 H1134/25x30x100
12,5 26 37 30 25 120 H1134/30x25x120
17 26 37 30 40 200 H1134/30x40x200
17 26 37 30 50 250 H1134/30x50x250
17 29 42 35 40 240 H1134/35x40x240
17 29 42 35 50 300 H1134/35x50x300