H1224/Typ/Ixn1 | Szabályozó készülék tartozékok | Szabályozás technika | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H1224/Typ/Ixn1

Elektromos csatlakozóbetét, anya

H1224/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN 16765

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 l2 l1 Typ I n1 Termékszám CAD adatok
47 51 44 1 16 4 H1224/1/16x4
47 64 57 1 16 8 H1224/1/16x8
52 84,5 77,5 1 16 16 H1224/1/16x16
52 111 104 1 16 24 H1224/1/16x24