H12291/Typ/Ixn1 | Szabályozó készülék tartozékok | Szabályozás technika | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H12291/Typ/Ixn1

Elektromos csatlakozóbetét, apa, vékony

H12291/Typ/Ixn1

DIN EN 61984, VDE 0627

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 l2 l1 Typ I n1 Termékszám CAD adatok
32,9 56 49,5 1 16 10 H12291/1/16x10
32,9 72,4 66 1 16 16 H12291/1/16x16