H10041/d1 | Tűszelepes rendszer-tartozékok | Tüszelepes rendszerek | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H10041/d1

Tárcsa, a H1004 tűszelephez

H10041/d1

1.2312

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 d2 h1 Termékszám CAD adatok
2 6,5 2,5 H10041/2
2,5 6,5 2,5 H10041/2,5
3 9 2,5 H10041/3
4 9 2,5 H10041/4
6 12,5 2 H10041/6