H107900/d2xd1xH1xl1 | Tűszelepes rendszerek | Tüszelepes rendszerek | H | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H107900/d2xd1xH1xl1

Hydraulikus szelepegység, 2-től 6

H107900/d2xd1xH1xl1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Termékszám
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 4 300 H107900/2x34x4x300
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 8 300 H107900/2x34x8x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 4 300 H107900/2,5x34x4x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 8 300 H107900/2,5x34x8x300
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107900/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107900/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107900/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107900/4x40x8x400
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 6 450 H107900/6x55x6x450
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 12 450 H107900/6x55x12x450

The HASCO needle valve range combines the many years of HASCO experience in the field of needle valve technology with the latest sealing developments and a reliable adjusting mechanism.

Special Features

  • Service-friendly operation with little maintenance required
  • Easy assembly / dismantling of the valve needles
  • Needle position can be separately adjusted from the outside
  • New spacer disks, high-precision needle guides and valve needles
  • Clean conditions
  • Modular system
  • Compact design
  • Simplifies design