text.skipToContent text.skipToNavigation

H107920/d2xd1xH1xl1

Hydraulikus szelepegység, 3,0 és 4,0

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Termékszám CAD adatok
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107920/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107920/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107920/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107920/4x40x8x400