A8001/Typ | Felfogó alaplap | Felfogató rendszer | K | Termék katalógus | HASCO Portal
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
A8001/Typ

Felfogólap, alaplap

A8001/Typ

1.2099 HASCO.M
1060 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 s1 max.b2 min.b2 b1 l3 max.l2 min.l2 l1 Typ Termékszám
17 36 396 156 366 476 496 156 546 1 A8001/1
17 36 496 156 466 576 596 156 646 2 A8001/2
23 46 596 156 556 776 796 156 846 3 A8001/3

The HASCO clamping device A 8001/... was developed for precision clamping and alignment of HASCO K- and ejector plates.

Special Features

  • Cost-efficient clamping of HASCO system plates (K-plates, ejector plates as well as plates of the Small series mould K 3600 /...)
  • Problem-free horizontal and vertical machining of all common mould dimensions
  • High-precision positioning of the location elements through very tight tolerances, ensuring a repeat accuracy of 10 µm
  • Expanding collet clamping in the system holes permit optimum 5-side processing

Minden termék a kategóriából - Felfogó alaplap
A8001/Typ
A8001/...