A8011/d3xl1 | Kiegészítő elemek | Felfogató rendszer | K | Termék katalógus | HASCO Portal
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
A8011/d3xl1

Felfogólap, távtartó oszlop

A8011/d3xl1

58 +/-2 HRC
1.7131

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l2 d3 l1 Termékszám CAD adatok
90 56 60 A8011/56x60
120 56 90 A8011/56x90
90 68 60 A8011/68x60
120 68 90 A8011/68x90