K2528/b1xl1xs1/Mat | Kilökőlappal | Ékbetétes szerszámházak | Modulok | K | Termék katalógus | HASCO Portal
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
K2528/b1xl1xs1/Mat

Pair of splits

K2528/b1xl1xs1/Mat

1.2767

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t4 t3 t2 t1 a4 a2 a1 b4 b3 b2 l2 d2 d1 b1 l1 s1 Mat Termékszám CAD adatok
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 79,6 245,7 10 M10 246 296 32 1.2343ESU K2528/246x296x32/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 79,6 245,7 10 M10 246 296 32 1.2767 K2528/246x296x32/1.2767
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 76,7 245,7 10 M10 246 296 40 1.2343ESU K2528/246x296x40/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 76,7 245,7 10 M10 246 296 40 1.2767 K2528/246x296x40/1.2767
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 73,05 245,7 10 M10 246 296 50 1.2343ESU K2528/246x296x50/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 73,05 245,7 10 M10 246 296 50 1.2767 K2528/246x296x50/1.2767
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 68,3 245,7 10 M10 246 296 63 1.2343ESU K2528/246x296x63/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 68,3 245,7 10 M10 246 296 63 1.2767 K2528/246x296x63/1.2767
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 62,1 245,7 10 M10 246 296 80 1.2343ESU K2528/246x296x80/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 62,1 245,7 10 M10 246 296 80 1.2767 K2528/246x296x80/1.2767