PR/b1xl1xs1/Mat | Betétezhető formalapok | Modulok | K | Termék katalógus | HASCO Portal
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
PR/b1xl1xs1/Mat

Precíziós betétanyag, rectangular

PR/b1xl1xs1/Mat

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 l1 s1 Mat Termékszám CAD adatok
40 50 20 1.2767 PR/40x50x20/1.2767
40 50 25 1.2767 PR/40x50x25/1.2767
40 50 32 1.2767 PR/40x50x32/1.2767
40 50 40 1.2767 PR/40x50x40/1.2767
40 70 20 1.2767 PR/40x70x20/1.2767
40 70 25 1.2767 PR/40x70x25/1.2767
40 70 32 1.2767 PR/40x70x32/1.2767
40 70 40 1.2767 PR/40x70x40/1.2767
50 70 25 1.2767 PR/50x70x25/1.2767
50 70 32 1.2767 PR/50x70x32/1.2767