K3520/b1xl1xs1/Mat | Cserebetétes szerszámház | Szerszám-rendszerek | K | Termék katalógus | HASCO Portal
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
K3520/b1xl1xs1/Mat

Cserebetétes szerszámház, betétlap

K3520/b1xl1xs1/Mat

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t1 a5 a4 a3 a2 a1 d2 d1 b1 l1 s1 Mat Termékszám CAD adatok
6,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 32 1.2767 K3520/140x200x32/1.2767
6,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 32 3.4365 K3520/140x200x32/3.4365
14,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 40 1.2767 K3520/140x200x40/1.2767
14,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 40 3.4365 K3520/140x200x40/3.4365
24,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 50 1.2767 K3520/140x200x50/1.2767
24,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 50 3.4365 K3520/140x200x50/3.4365
9 135 159 63 268 244 15 M10 180 300 50 1.2767 K3520/180x300x50/1.2767
9 135 159 63 268 244 15 M10 180 300 50 3.4365 K3520/180x300x50/3.4365
22 135 159 63 268 244 15 M10 180 300 63 1.2767 K3520/180x300x63/1.2767
22 135 159 63 268 244 15 M10 180 300 63 3.4365 K3520/180x300x63/3.4365

The HASCO K 3500/... quick-change Mould System has been especially developed for the economic productionof samples, prototypes and small series.

It consists of the mould changing unit K 3500/... and the matching mould inserts K 3501/... and K 3520/....               The inserts are exchangeable according to the HASCO modular system.

Special Features

  • The inserts are bolted through from the parting plane and can be exchanged in the injection moulding machine.
  • Minimum downtimes due to fast changing of the mould inserts.
  • Mould plates can be obtained in materials 1.2312 and 1.2085.
  • 3 mould sizes, compatible with the K-range  
    • 156 x 196  
    • 246 x 296  
    • 296 x 396
  • The inserts with integrated cooling lines can be obtained in materials 1.2767 and 3.4365.
  • Connection between mould insert K 3501 and mould-changing unit K 3500 is by means of a locking bar.