K5100/b1xl1xs1/Mat | Szerszámház 75x75, Babyplast | Szerszám-rendszerek | K | Termék katalógus | HASCO Portal
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
K5100/b1xl1xs1/Mat

Formalap, furatlan

K5100/b1xl1xs1/Mat

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 l1 s1 Mat Termékszám CAD adatok
75 120 41 1.2083 K5100/075x120x41/1.2083
75 120 41 1.2085 K5100/075x120x41/1.2085
75 120 41 1.2343 K5100/075x120x41/1.2343
75 120 50 1.2083 K5100/075x120x50/1.2083
75 120 50 1.2085 K5100/075x120x50/1.2085
75 120 50 1.2343 K5100/075x120x50/1.2343
75 120 60 1.2083 K5100/075x120x60/1.2083
75 120 60 1.2085 K5100/075x120x60/1.2085
75 120 60 1.2343 K5100/075x120x60/1.2343