K62-72/b1xl1/Typ | Kilökőlapok normál házhoz | Kilökőlapok | Szerszámlapok | K | Termék katalógus | HASCO Portal
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
K62-72/b1xl1/Typ

Szerelt kilökőlap, keskeny, széles távtartó lécekhez

K62-72/b1xl1/Typ

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Pos6 Pos5 Pos4 Pos3 Pos2 Pos1 b1 l1 Typ Termékszám CAD adatok
Z33/4x8 Z55/18x3 Z691/8x2 Z31/8x16 K72/246x296x17/1.2312 K62/246x296x12/1.1730 246 296 1 K62-72/246x296/1
Z33/4x8 Z55/18x3 Z691/8x2 Z31/8x16 K72/246x296x17/1.1730 K62/246x296x12/1.1730 246 296 3 K62-72/246x296/3