K62/b1xl1xs1/Mat | Kilökőlapok normál házhoz | Kilökőlapok | Szerszámlapok | K | Termék katalógus | HASCO Portal
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
K62/b1xl1xs1/Mat

Kilökő alaplap, keskeny, széles távtartó lécekhez

K62/b1xl1xs1/Mat

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 l1 s1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
246 296 12
Standard
Egyedi termék

The new wide risers K 42 /... with the associated ejector plates K 62 /... and K 72 /... constitute an addition to the proven HASCO standard mould base range.

They minimise the danger of deflection and thus increase process reliability.

Special Features

  • Available for mould sizes from 196 x 196 to 796 x 996
  • Stable, compact mould unit
  • Additional support pillars can be omitted, depending on the design specifications
  • Compatible with the HASCO standard mould base