P/b1xl1xs1/Mat | Megmunkált szerszámlapok | P | Termék katalógus | HASCO Portal
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
P/b1xl1xs1/Mat

Szerszámlap, szögletes, furatlan, finomköszörült

P/b1xl1xs1/Mat

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 l1 s1 1.1730 1.2162 1.2767 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2311 1.2312 Toolox33 1.2343 1.2343ESU 3.4365
246 246 12
246 246 17
246 246 22
246 246 27
246 246 36
246 246 46
246 246 56
246 246 66
246 246 76
246 246 86
246 246 96
Standard
Egyedi termék