F/b1xs1xl1/Mat | Precíziós laposacélok | P | Termék katalógus | HASCO Portal
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
F/b1xs1xl1/Mat

Precíziós laposacél, téglalap keresztmetszet

F/b1xs1xl1/Mat

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 s1 l1 Mat Termékszám CAD adatok
10,4 10,4 1000 1.0570 F/10,4x10,4x1000/1.0570
12,4 12,4 1000 1.0570 F/12,4x12,4x1000/1.0570
15,4 15,4 1000 1.0570 F/15,4x15,4x1000/1.0570
20,3 6,2 1000 1.0570 F/20,3x6,2x1000/1.0570
20,3 8,2 1000 1.0570 F/20,3x8,2x1000/1.0570
20,3 10,4 1000 1.0570 F/20,3x10,4x1000/1.0570
20,3 12,4 1000 1.0570 F/20,3x12,4x1000/1.0570
20,3 15,4 1000 1.0570 F/20,3x15,4x1000/1.0570
20,4 20,4 1000 1.0570 F/20,4x20,4x1000/1.0570
25,3 5,2 1000 1.0570 F/25,3x5,2x1000/1.0570
Minden termék a kategóriából - Precíziós laposacélok
F/b1xs1xl1/Mat
F/...
Precíziós laposacél, téglalap keresztmetszet