Z551/d1xh1 | Ütközők, illesztőlapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z551/d1xh1

Ütköző alátét, csappal

Z551/d1xh1

46+2 HRC
1.8159
DIN 6321

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h2 d2 d1 h1 Termékszám CAD adatok
11 8,2 16 3 Z551/16x3
11 8,2 25 3 Z551/25x3