Z555/d1xs1 | Ütközők, illesztőlapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z555/d1xs1

Illesztő lap, kör, edzett

Z555/d1xs1

~ 58 HRC
1.2842

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t1 d3 d2 d1 s1 Termékszám CAD adatok
4,4 8 4,4 20 8 Z555/20x8
4,4 8 4,4 20 10 Z555/20x10
4,4 8 4,4 20 12 Z555/20x12
4,4 8 4,4 25 8 Z555/25x8
4,4 8 4,4 25 10 Z555/25x10
4,4 8 4,4 25 12 Z555/25x12
5,5 10 5,5 32 8 Z555/32x8
6,5 11 6,6 32 10 Z555/32x10
6,5 11 6,6 32 12 Z555/32x12
5,5 10 5,5 40 8 Z555/40x8
Minden termék a kategóriából - Ütközők, illesztőlapok
Z55/d1xh1
Z55/...
Z551/d1xh1
Z551/...
Z562/d3
Z562/...
Z56/d1xh1
Z56/...
Z561/d1xh1
Z561/...
Z555/d1xs1
Z555/...
Z556/b1xl1xs1
Z556/...
Z557/b1xl1xs1
Z557/...