Z556/b1xl1xs1 | Ütközők, illesztőlapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z556/b1xl1xs1

Illesztő lap, sarkos, edzett

Z556/b1xl1xs1

~ 58 HRC
1.2842

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

a1 t1 d2 d1 b1 l1 s1 Termékszám CAD adatok
16 4,4 8 4,4 20 32 8 Z556/20x32x8
24 4,4 8 4,4 20 40 8 Z556/20x40x8
40 4,4 8 4,4 20 64 8 Z556/20x64x8
16 5,5 10 5,5 25 32 8 Z556/25x32x8
24 5,5 10 5,5 25 40 8 Z556/25x40x8
40 5,5 10 5,5 25 64 8 Z556/25x64x8
24 5,5 10 5,5 32 40 8 Z556/32x40x8
40 5,5 10 5,5 32 64 8 Z556/32x64x8
64 5,5 10 5,5 32 100 8 Z556/32x100x8
32 5,5 10 5,5 40 50 8 Z556/40x50x8

The innovative Z555/..., Z556/... and Z557/... pressure and adjustment plates permit the uniform alignment of the mould parting line and allow height differences to be easily offset. They guarantee a defined pressure distribution and a precise mould parting line, thus preventing any deformation of the cavity plates.

Adjustment plate Z557/... with lubrication grooves can also be used as sliding plates and for inclined height differences in the parting line.

Special Features

  • Round and rectangular geometries
  • Coordinated thicknesses
  • Precision-ground
  • Material allowance extends the adjustment options
  • Ready-to-mount version
  • Recessed fixing holes
  • Hardened to 58HRC, material 1.2842
  • Z557/... with lubrication grooves can be used as a sliding plate