Z562/d3 | Ütközők, illesztőlapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z562/d3

Alátét

Z562/d3

1.0501
DIN 6340
1200-1400 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

s1 d2 d1 d3 Termékszám CAD adatok
3 17 6,4 6 Z562/6
4 23 8,4 8 Z562/8
4 28 10,5 10 Z562/10
5 35 13 12 Z562/12
5 40 15 14 Z562/14
6 45 17 16 Z562/16
6 45 19 18 Z562/18
6 50 21 20 Z562/20
8 50 23 22 Z562/22
8 60 25 24 Z562/24
Minden termék a kategóriából - Ütközők, illesztőlapok
Z55/d1xh1
Z55/...
Z551/d1xh1
Z551/...
Z56/d1xh1
Z56/...
Z561/d1xh1
Z561/...
Z562/d3
Z562/...
Z555/d1xs1
Z555/...
Z556/b1xl1xs1
Z556/...
Z557/b1xl1xs1
Z557/...