Z56/d1xh1 | Ütközők, illesztőlapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z56/d1xh1

Tartó tárcsa

Z56/d1xh1

1.1730
690 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t1 d3 d2 d1 h1 Termékszám CAD adatok
8,4 6,6 11 15 10 Z56/15x10
11 9 14,5 22 14 Z56/22x14
13,5 11 17,5 36 20 Z56/36x20
15,5 14 20 46 25 Z56/46x25
21 18 26 56 32 Z56/56x32
Minden termék a kategóriából - Ütközők, illesztőlapok
Z55/d1xh1
Z55/...
Z551/d1xh1
Z551/...
Z555/d1xs1
Z555/...
Z556/b1xl1xs1
Z556/...
Z557/b1xl1xs1
Z557/...
Z56/d1xh1
Z56/...
Z561/d1xh1
Z561/...
Z562/d3
Z562/...