Z701/d1xsw1xl1 | Emelő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z701/d1xsw1xl1

Távtartó darab

Z701/d1xsw1xl1

1.0501
900 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t1 l2 d1 sw1 l1 Termékszám CAD adatok
27 15 M8 19 50 Z701/8x19x50
27 15 M10 22 50 Z701/10x22x50
32 20 M16 27 50 Z701/16x27x50