Z721/d1xl1xmax.F2 | Emelő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z721/d1xl1xmax.F2

Biztonsági emelőszem, forgatható

Z721/d1xl1xmax.F2

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

max.F1 sw1 k1 h3 h2 h1 b1 d2 d1 l1 max.F2 Termékszám CAD adatok
0,6 34 13 55 41 48 32 36,5 M8 18 0,3 Z721/8x18x0,3
1 34 13 55 41 48 32 36,5 M10 18 0,5 Z721/10x18x0,5
1,4 34 13 55 41 48 32 36,5 M12 18 0,7 Z721/12x18x0,7
2 34 13 55 41 48 32 36,5 M14 20 1 Z721/14x20x1
2,8 34 13 55 41 48 32 36,5 M16 20 1,4 Z721/16x20x1,4
3,4 34 13 55 41 48 32 36,5 M20 30 1,7 Z721/20x30x1,7
5 46 16 70 55 67 34 52 M20 30 2,5 Z721/20x30x2,5
8 50 18 85 61 75 45 57 M24 30 4 Z721/24x30x4
12 65 20 85 76 94,5 45 70 M30 35 6,7 Z721/30x35x6,7
15 75 23 115 83 106 60 81 M36 54 10 Z721/36x54x10