Z73/h1xb1xl1 | Emelő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z73/h1xb1xl1

Szerszám biztosítás

Z73/h1xb1xl1

1080 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Pos4 Pos3 Pos2 r1 a3 a2 a1 l3 l2 d2 d1 h1 b1 l1 Termékszám CAD adatok
Z31/6x14 Z36/5x12 Z381/6x6 30 0,9 24 10 8 9 M6 M6 12 20 50 Z73/12x20x50
Z31/8x18 Z36/8x16 Z381/8x10 38 1,5 30 13 11 11 M8 M8 16 25 63 Z73/16x25x63
Z31/10x22 Z36/10x20 Z381/10x12 48 2 35 15 13 13 M10 M10 20 32 80 Z73/20x32x80