Z12012/b1xl1xs1xd1 | Hőszigetelő lapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z12012/b1xl1xs1xd1

Hőszigetelőlap, fúrva, Hosszában túlnyúló

Z12012/b1xl1xs1xd1

max. 210°C
Synthetic resin / Glass fibre

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ1 n1 t1 l6 l5 l4 l3 l2 b5 b3 b2 d5 d4 d3 d2
1 6 2,3 - 216 246 72 122 122 122 122 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 114 156 120 126 120 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 162 212 122 122 122 9,1 4,5 18 20
2 8 2,3 122 366 396 212 262 122 122 122 9,1 4,5 18 20
2 8 2,3 122 366 396 262 312 122 122 122 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 150 202 148 148 148 9,1 4,5 18 26
1 6 2,3 - 266 296 100 152 154 154 154 9,1 4,5 18 26
2 8 2,3 122 366 396 186 244 150 150 150 9,1 4,5 20 30
2 8 2,3 138 416 446 236 294 150 150 150 9,1 4,5 20 30
2 8 2,3 138 416 446 274 344 144 144 144 9,1 4,5 20 30
b1 l1 s1 d1 Termékszám CAD adatok
156 156 5 90 Z12012/156x156x5x90
156 196 5 90 Z12012/156x196x5x90
156 246 5 90 Z12012/156x246x5x90
156 296 5 90 Z12012/156x296x5x90
156 346 5 90 Z12012/156x346x5x90
190 246 5 90 Z12012/190x246x5x90
196 196 5 90 Z12012/196x196x5x90
196 296 7 90 Z12012/196x296x7x90
196 346 7 90 Z12012/196x346x7x90
196 396 7 90 Z12012/196x396x7x90

Thermal insulating sheets prevent uncontrolled heat dissipation from heated injection moulds and compression mould tools into the machine clamping plates. HASCO’s new drilled thermal insulating sheets are provided as standard pre drilled holes for, guide pillars, clamp plate screws, centring flange and fixing holes. They are available in 3 different versions. Thermal insulating sheets machined ready for assembly offer considerable cost-saving potential in both installation and dismantling. They also save the mould makers the difficult machining work.

  • Outstanding insulating properties with optimum chemical resistance
  • Excellent dimensional stability
  • Cost-saving potential through, pre machined and ready-to-assemble