Z12015/b1xl1xs1xd1 | Hőszigetelő lapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z12015/b1xl1xs1xd1

Hőszigetelőlap, fúrva, Formalapméretű

Z12015/b1xl1xs1xd1

max. 210°C
Synthetic resin / Glass fibre

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ1 t1 l6 l5 l3 l2 b5 b3 b2 d5 d4 d3 d2 b1 l1 s1 d1 Termékszám CAD adatok
1 2,3 - 146 72 122 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 156 5 90 Z12015/156x156x5x90
1 2,3 - 181 114 156 141 126 120 9,1 4,5 18 20 156 196 5 90 Z12015/156x196x5x90
1 2,3 - 236 162 212 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 246 5 90 Z12015/156x246x5x90
1 2,3 - 286 212 262 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 296 5 90 Z12015/156x296x5x90
1 2,3 - 336 262 312 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 346 5 90 Z12015/156x346x5x90
1 2,3 - 231 150 202 175 148 148 9,1 4,5 18 26 190 246 5 90 Z12015/190x246x5x90
1 2,3 - 181 100 152 181 154 154 9,1 4,5 18 26 196 196 5 90 Z12015/196x196x5x90
1 2,3 - 281 186 244 181 150 150 9,1 4,5 20 30 196 296 7 90 Z12015/196x296x7x90
1 2,3 - 331 236 294 181 150 150 9,1 4,5 20 30 196 346 7 90 Z12015/196x346x7x90
1 2,3 - 381 274 344 181 144 144 9,1 4,5 20 30 196 396 7 90 Z12015/196x396x7x90

Thermal insulating sheets prevent uncontrolled heat dissipation from heated injection moulds and compression mould tools into the machine clamping plates. HASCO’s new drilled thermal insulating sheets are provided as standard pre drilled holes for, guide pillars, clamp plate screws, centring flange and fixing holes. They are available in 3 different versions. Thermal insulating sheets machined ready for assembly offer considerable cost-saving potential in both installation and dismantling. They also save the mould makers the difficult machining work.

  • Outstanding insulating properties with optimum chemical resistance
  • Excellent dimensional stability
  • Cost-saving potential through, pre machined and ready-to-assemble