Z1213/b1xl1xs1xd1 | Hőszigetelő lapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1213/b1xl1xs1xd1

Hőszigetelőlap, szögletes, központosító karima furattal

Z1213/b1xl1xs1xd1

max. 230°C
Műgyanta / üvegszál

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 l1 s1 d1 Termékszám CAD adatok
95 95 5 22 Z1213/095x095x5x22