Z1215/b1xl1xs1 | Hőszigetelő lapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1215/b1xl1xs1

Hőszigetelőlap, oldalsó szigeteléshez, szögletes

Z1215/b1xl1xs1

max. 210°C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 l1 s1 Termékszám CAD adatok
36 196 6 Z1215/36x196x6
36 218 6 Z1215/36x218x6
36 246 6 Z1215/36x246x6
36 296 6 Z1215/36x296x6
36 346 6 Z1215/36x346x6
36 396 6 Z1215/36x396x6
36 446 6 Z1215/36x446x6
36 496 6 Z1215/36x496x6
36 546 6 Z1215/36x546x6
36 596 6 Z1215/36x596x6

The HASCO thermal insulating sheets Z 1215/... for pressure-free external insulation prevent the escape of heat from heated injection moulds and compression moulds.

The sheets have been specially developed for moulds subject to a high level of stress. Valuable heat is no longer lost through radiation or convection. 

Special Features

  • Energy savings through shortened heating times
  • Effective reduction of energy losses through convection and radiation
  • Honeycomb structure on the side next to the mould with air cells providing additional insulation
  • Quality improvements through a sustainable process
  • Enhanced operator safety (avoidance of burns)
  • Good resistance to release agents and cleaning agents
  • Easy to mount, optimum fitting with HASCO countersunk screws Z 330/...
  • Special measurements and processing on request

Minden termék a kategóriából - Hőszigetelő lapok
Z121/d1xs1
Z121/...
Z121/b1xl1xs1xd1
Z121/...
Z1212/b1xl1xs1
Z1212/...
Z1215/b1xl1xs1
Z1215/...
Z1213/b1xl1xs1xd1
Z1213/...
Z121/b1xl1xs1
Z121/...
Z121/d1xs1xd2
Z121/...