Z121/d1xs1 | Hőszigetelő lapok | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z121/d1xs1

Hőszigetelőlap, kör

Z121/d1xs1

max. 230 °C
GRP

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 s1 Termékszám CAD adatok
95 3 Z121/095x3
116 3 Z121/116x3
156 3 Z121/156x3
156 5 Z121/156x5
196 5 Z121/196x5
246 5 Z121/246x5
296 5 Z121/296x5
344 7 Z121/344x7