Z48714/d1 | Bélyegzők | Jelölő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z48714/d1

Dátum bélyegző, hétnapos

Z48714/d1

58 HRC
1.4112

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t4 t3 t1 l1 d4 d3 d2 d1 Termékszám CAD adatok
3 0,1 0,25 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 Z48714/4
3,5 0,12 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z48714/5
3,5 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z48714/6
4 0,18 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z48714/8
4 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z48714/10
6 0,2 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z48714/12
Minden termék a kategóriából - Bélyegzők
Z48/d1xYY
Z48/...
Dátum bélyegző, év, hónap, magasság nem állít...
Z482/d1
Z482/...
Dátum bélyegző, hónap, magasság nem állítható
Z483/d1xYY
Z483/...
Dátum bélyegző, év, magasság nem állítható
Z485/d1xYY
Z485/...
Dátum bélyegző, év, hónap, magasság nem állít...
Z4870/d1
Z4870/...
Dátum bélyegző, üres, nyílbetéttel
Z48700/d1xYY
Z48700/...
Dátum bélyegző, év, hónap
Z48705/d1
Z48705/...
Dátum bélyegző, hónap
Z48707/d1xYY
Z48707/...
Dátum bélyegző, év, hét
Z4871/d1
Z4871/...
Dátum bélyegző, üres, nyílbetéttel
Z48710/d1xYY
Z48710/...
Dátum bélyegző, év
Z48711/d1
Z48711/...
Dátum bélyegző, hét
Z48712/d1
Z48712/...
Dátum bélyegző, nap
Z48714/d1
Z48714/...
Dátum bélyegző, hétnapos
Z48715/d1xYY
Z48715/...
Dátum bélyegző, év, hónap
Z48717/d1
Z48717/...
Dátum bélyegző, hónap
Z48718/d1xYY
Z48718/...
Dátum bélyegző, év
Z48720/d1xYY
Z48720/...
Dátum bélyegző, év, hét
Z48722/d1
Z48722/...
Dátum bélyegző, hét
Z48723/d1
Z48723/...
Dátum bélyegző, nap
Z48725/d1
Z48725/...
Dátum bélyegző, hétnapos
Z48730/d1
Z48730/...
Jelölő bélyegző, műszakok
Z48731/d1
Z48731/...
Jelölő bélyegző, A-M
Z48732/d1
Z48732/...
Jelölő bélyegző, N-Z
Z48733/d1
Z48733/...
Jelölő bélyegző, 0-9
Z48734/d1xYY
Z48734/...
Dátum bélyezgő, év, negyedév
Z48735/d1
Z48735/...
Dátum bélyezgő, negyedév
Z48755/d1
Z48755/...
Jelölő bélyegző, műszakok
Z48756/d1
Z48756/...
Jelölő bélyegző, A-M
Z48757/d1
Z48757/...
Jelölő bélyegző, N-Z
Z48758/d1
Z48758/...
Jelölő bélyegző, 0-9
Z48759/d1xYY
Z48759/...
Dátum bélyegző, év, negyedév
Z48760/d1
Z48760/...
Dátum bélyegző, negyedév
Z4880/d1
Z4880/...
Jelölő bélyegző , Élelmiszer
Z4881/d1
Z4881/...
Jelölő bélyegző , CE
Z4882/d1
Z4882/...
Jelölő bélyegző , Recycling
Z4883/d1/Typ
Z4883/...
Jelölő bélyegző , Recycling-kód