Z4883/d1/Typ | Bélyegzők | Jelölő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z4883/d1/Typ

Jelölő bélyegző , Recycling-kód

Z4883/d1/Typ

58 HRC

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

style f1 t3 t2 t1 a4 a3 a2 h2 h1 l1 d2 d1 Typ Termékszám CAD adatok
PET 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 01 Z4883/4/01
HDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 02 Z4883/4/02
PVC 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 03 Z4883/4/03
LDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 04 Z4883/4/04
PP 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 05 Z4883/4/05
PS 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 06 Z4883/4/06
O 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 07 Z4883/4/07
PET 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 01 Z4883/6/01
HDPE 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 02 Z4883/6/02
PVC 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 03 Z4883/6/03

The new HASCO identification stamps Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... and Z4883/... offer a simple solution for the clear and direct marking of plastics articles with food, recycling and CE symbols.

Special Features

  • Engraved stamps permit clean and clear reproduction
  • International markings
  • Mounting thread for a keyed connection
  • Easy mounting with a 10° insertion bevel
  • Corrosion-resistant stainless steel 1.4112
  • Easy exchangeability through standardisation
  • Compact design

Minden termék a kategóriából - Bélyegzők
Z48/d1xYY
Z48/...
Dátum bélyegző, év, hónap, magasság nem állít...
Z482/d1
Z482/...
Dátum bélyegző, hónap, magasság nem állítható
Z483/d1xYY
Z483/...
Dátum bélyegző, év, magasság nem állítható
Z485/d1xYY
Z485/...
Dátum bélyegző, év, hónap, magasság nem állít...
Z4870/d1
Z4870/...
Dátum bélyegző, üres, nyílbetéttel
Z48700/d1xYY
Z48700/...
Dátum bélyegző, év, hónap
Z48705/d1
Z48705/...
Dátum bélyegző, hónap
Z48707/d1xYY
Z48707/...
Dátum bélyegző, év, hét
Z4871/d1
Z4871/...
Dátum bélyegző, üres, nyílbetéttel
Z48710/d1xYY
Z48710/...
Dátum bélyegző, év
Z48711/d1
Z48711/...
Dátum bélyegző, hét
Z48712/d1
Z48712/...
Dátum bélyegző, nap
Z48714/d1
Z48714/...
Dátum bélyegző, hétnapos
Z48715/d1xYY
Z48715/...
Dátum bélyegző, év, hónap
Z48717/d1
Z48717/...
Dátum bélyegző, hónap
Z48718/d1xYY
Z48718/...
Dátum bélyegző, év
Z48720/d1xYY
Z48720/...
Dátum bélyegző, év, hét
Z48722/d1
Z48722/...
Dátum bélyegző, hét
Z48723/d1
Z48723/...
Dátum bélyegző, nap
Z48725/d1
Z48725/...
Dátum bélyegző, hétnapos
Z48730/d1
Z48730/...
Jelölő bélyegző, műszakok
Z48731/d1
Z48731/...
Jelölő bélyegző, A-M
Z48732/d1
Z48732/...
Jelölő bélyegző, N-Z
Z48733/d1
Z48733/...
Jelölő bélyegző, 0-9
Z48734/d1xYY
Z48734/...
Dátum bélyezgő, év, negyedév
Z48735/d1
Z48735/...
Dátum bélyezgő, negyedév
Z48755/d1
Z48755/...
Jelölő bélyegző, műszakok
Z48756/d1
Z48756/...
Jelölő bélyegző, A-M
Z48757/d1
Z48757/...
Jelölő bélyegző, N-Z
Z48758/d1
Z48758/...
Jelölő bélyegző, 0-9
Z48759/d1xYY
Z48759/...
Dátum bélyegző, év, negyedév
Z48760/d1
Z48760/...
Dátum bélyegző, negyedév
Z4880/d1
Z4880/...
Jelölő bélyegző , Élelmiszer
Z4881/d1
Z4881/...
Jelölő bélyegző , CE
Z4882/d1
Z4882/...
Jelölő bélyegző , Recycling
Z4883/d1/Typ
Z4883/...
Jelölő bélyegző , Recycling-kód