Z4801/l1xb1 | Jelölő elem | Jelölő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z4801/l1xb1

Cserebetét, szögletes

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 l1 b1 Termékszám CAD adatok
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25