Z4810/d1 | Jelölő elem | Jelölő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z4810/d1

Jelölő feliratozó egység, kerek

Z4810/d1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 a1 l2 d2 d1 Termékszám CAD adatok
16,5 4,4 4,8 M3 18 Z4810/18
18,5 7,6 7 M4 25 Z4810/25
20 6,1 10 M4 35 Z4810/35