Z4811/d1 | Jelölő elem | Jelölő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z4811/d1

Cserebetét, kerek

Z4811/d1

54 HRC
1.2767

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 d1 Termékszám CAD adatok
5,5 18 Z4811/18
5,5 25 Z4811/25
5,5 35 Z4811/35