Z48708/d1xYY | Nyílbetétek | Jelölő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z48708/d1xYY

Nyílbetét, év

Z48708/d1xYY

58 HRC
1.4112

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Termékszám
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 20 Z48708/5x20
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 21
Z48708/5x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 20 Z48708/6x20
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 21
Z48708/6x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 20 Z48708/8x20
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 21
Z48708/8x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 20 Z48708/10x20
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 21
Z48708/10x21
4 0,25 0,5 17 M3x0,5 6,4 12 20 Z48708/12x20
4 0,25 0,5 17 M3x0,5 6,4 12 21
Z48708/12x21