Z48721/d1xYY | Nyílbetétek | Jelölő elemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z48721/d1xYY

Nyílbetét, Year

Z48721/d1xYY

58 HRC
1.4112

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Termékszám
2 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 20 Z48721/5x20
2 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 21
Z48721/5x21
2 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 20 Z48721/6x20
2 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 21
Z48721/6x21
2,5 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 20 Z48721/8x20
2,5 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 21
Z48721/8x21
3 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 20 Z48721/10x20
3 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 21
Z48721/10x21
3 0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 20 Z48721/12x20
3 0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 21
Z48721/12x21