Z352/d1xl1 | Csavarok | Kötőelemek | Általános szerszámépítő elemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z352/d1xl1

Mentes csap

Z352/d1xl1

DIN 6379
1000 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l3 l2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
16 9 M6 32 Z352/6x32
20 9 M6 40 Z352/6x40
30 9 M6 50 Z352/6x50
40 9 M6 63 Z352/6x63
50 9 M6 80 Z352/6x80